Публікуйте свої продукти
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-010
Chicago Faucets

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-010

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes shower head arm and wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose, pause control, and wall hook
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsh-pb1-11-010--tub-and-shower-fitting
  • Сімейство продуктівTub & Shower Fittings
  • Група продуктівSH Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-11-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit