Публікуйте свої продукти
TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat
Chromalox

TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat

The Chromalox TPR thermostat is designed to control heat tracing systems used for freeze protection in nonhazardous locations. The thermostat has a fixed setpoint of 40˚F(5˚C) and can be used for ambient sensing or line sensing. It can be used to control a single heat trace circuit or as a pilot controller of a contactor switching multiple circuits.

Специфікація
    • TPR Direct Mount for Freeze Protection (Ambient thermostat)
    • Fixed Factory Setpoint 40˚F(4.4˚C)
    • 22 Amp Resistive Switch
    • Single Pole Double Throw (SPDT) Switch
    • High Accuracy
    • NEMA 4X & IP 65 Enclosure
    • Third-party certifications: UL, CSA and CE Approved
Технічна специфікація
  • Унікальний номерchromalox-tpr-heat-trace-freeze-protection-thermostat
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівMechanical Thermostats
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-10-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFibreglass reinforced polymer composite
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls
  • Класифікація IFCController
  • Назва UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Код UNSPSC391215
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Опис Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-35 25 23
  • Заголовок OmniClassElectrical Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID3060
  • Заголовок CSI UniFormat IIControls and Instrumentation