Публікуйте свої продукти
LG Cisco Optimized 65" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 65" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 65" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 65" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 65" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 65" UHD - Dual Display
    Cisco Systems, Inc.

    LG Cisco Optimized 65" UHD - Dual Display

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    Key Features

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 12.1 mm (T), 12.6 mm (R/L), 15.7 mm (B)
    • Depth : 40.1 mm
    • Interface : HDMI / DVI / DP / RGB / RJ45 / IR / RS232C / SD Card / USB


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcisco-lg-65-display-dual
    • Сімейство продуктівVideo Conferencing
    • Група продуктівTelePresence
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCVideoconferencing systems
    • Код UNSPSC45111902
    • Код Uniclass 2015Ss_75_10_21_88
    • Опис Uniclass 2015Telecommunications systems
    • Код CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Номер OmniClass23-37 00 00
    • Заголовок OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад