Публікуйте свої продукти
ClearMirror 18x18 ShowerLite
ClearMirror 18x18 ShowerLite
    ClearMirror

    ClearMirror 18x18 ShowerLite

    ShowerLite by ClearMirror is a 18x18 LED lighted and heated fog-free mirror that installs flush with the shower tile surround. With two highlighting strips of light accenting the highest-quality mirror, the design options for installation are endless. ShowerLite will 'wow' friends and family for its function and style, and add a clear touch of daily luxury for you!

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facials.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерClearMirror-18x18-ShowerLite
    • Сімейство продуктівBathroom
    • Група продуктівMirror
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-14
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)18
    • Ширина (у дюймах)18
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMirror Glass
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Назва UNSPSCWall fixture
    • Код UNSPSC39111503
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Заголовок OmniClassMirrors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (26)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (8)