Публікуйте свої продукти
LATINA
LATINA
    Co.E.M.

    LATINA

    LATINA is a high-power lighting device. It can be suspended or installed by means of a stainless steel cable, perfect for substituting 150-300W halogen lamps.

    Специфікація
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, frosted glass;1 middle-power LED High Intensity;40W  (48V,up-down), 32W (48W,down), 40W (1050mA), 32W (800mA);total delivered lumens: 5160 lm (40W, CRI 80), 4120lm (32W,CRI80);LED color; white -  2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP20;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class:  III;weight: 1,160Kg;dimensions: 450x165x60mm;    

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlatina
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівSuspension
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)165
    • Ширина (мм)450
    • Глибина (мм)60
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)1.16
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)