Публікуйте свої продукти
LUCE
LUCE
LUCE
    Co.E.M.

    LUCE

    LUCE is a family of LED projectors with various angle optics. The luminous effect is very pleasant and is similar to the traditional halogen lamps. LUCE is compatible with the majority of 50mm MR16 holders and it has wide range of accessories.



    Специфікація
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;LC02: 2W (350mA); 4W (700mA) - LC04: 4W (350mA); 8W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   440lmlm (2W,2700K), 880lm (4W,2700K), 530lm (2W,3000K/4000K), 1070lm (4W,3000K/4000K);optics: 30°,56°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: III;weight: 0,056Kg (LC02); 0,130Kg (LC04);dimensions: Ø49,5x46mm (LC02); Ø49,5x86mm (LC04);Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;it has wide range of accessories;

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluce
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівRecessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-20
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)49.3
    • Глибина (мм)86
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)0.13
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring