Публікуйте свої продукти
PLUS
PLUS
    Co.E.M.

    PLUS

    PLUS is a multi-chip LED projector with a diameter of 140mm designed to be installed on electrified tracks.

    Специфікація
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al; black;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 11°,18°,44°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;Peso: 1,33Kg;dimensions: 250x180x100mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 
       

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерplus
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівProjector
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)180
    • Ширина (мм)250
    • Глибина (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)1.33
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)