Публікуйте свої продукти
PUCK
PUCK
    Co.E.M.

    PUCK

    PUCK is a walkable recessed LED projector with a uniform radial emission for lighting effects on floors and walls.

    Специфікація
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, AISI304steel;finishing: stainless Steel;n.12 LED Middle Intensity;4,8W (24Vdc);includes 0,2m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   420lm (830) a 444lm (840);versions: 90°, 90°+90°,180°,360°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,28Kg;dimensions: Ø80x54mm;Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM5050G, CM5075;

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpuck
    • Сімейство продуктівOutdoor
    • Група продуктівRecessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-20
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)84
    • Глибина (мм)54
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)280
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring