Публікуйте свої продукти
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Matt-effect decorative finisch for interiors. With soft and lively texture, draws inspiration from the meeting places of cultures and of exchanges of valuable goods, in a Renaissance Venice at the center of the world. So easy to apply, it lets you create sophisticated effects just perfect for all interior décor styles.

    Зв’яжіться з San Marco

    Специфікація
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFontego
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівFontego
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems