Публікуйте свої продукти
Colortek Scumble
Colortek Scumble
    Colortek

    Colortek Scumble

    Scumble is an interior decorative paint used for wood graining and the definitive go to paint if the beauty of real wood isn't in the budget. Combined with our Colortek decorative tools, it can achieve a wide variety of distinctive effects by simulating the texture and color of bare or unfinished wood on any properly primed substrate.

    Специфікація
    • Substrates

      Interior application on wood, plaster, gypsum board, metal and other properly primed surfaces.

      Key Features

      • Abrasion resistant
      • Water-based
      • Water resistant
      • Odorless
      • Non-flammable

      Sizes

      • US Gallon
      • US Quart

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info.

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерcolortek-scumble
      • Сімейство продуктівColortek Decorative Paints
      • Група продуктівDecorative Paints and Effects
      • ТипBuilding Material
      • Дата публікації2024-03-29
      • Номер видання1
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
      • Класифікація IFCTexture
      • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
      • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
      • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
      • Номер OmniClass23-15 21 11 13
      • Заголовок OmniClassTextured Paints