Публікуйте свої продукти
GlassFit Gravity CC-772
GlassFit Gravity CC-772
    Comenza

    GlassFit Gravity CC-772

    The GlassFit CC-772 side adapter system stands out for its elegant and minimalist style that will fit into any project. In addition, it incorporates a series of unique improvements that make installation easier and faster, reinforcing the security of all users.

    • Design: straight lines and square shapes predominate, giving it a totally contemporary aesthetic.
    • Safety: we guarantee the highest level of safety for users: our systems comply with all technical demands within the legal and regulatory framework and they are tested in our labs according to international standards and stated certification labels.
    • Ease of installation: regulation devices such as Level 2D or Slot 360 make the correct installation and leveling of the system very simple.
    Специфікація

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCC-772
    • Сімейство продуктівGlassFit
    • Група продуктівGravity
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Опис Uniclass 2015Handrail systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Заголовок OmniClassHandrails

    Доступність регіону

    Азія Південна Америка Північна Америка Європа Африка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)