Публікуйте свої продукти
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    GlassFit CC-791 system, characterised by its lateral installation, provides a completely unobstructed view from both the interior and exterior of the structure.Its refined design includes a flatter, more polished trim with high-precision finishes.

    The optimised Slot 360 and Level 2D systems ensures accurate glass alignment, while installation is further streamlined through the use of a single anchor point. Expanded modulation options offer greater versatility, even when using lower-specification glass panels. Also available in a Black Finish, it is an ideal solution for projects that require a sleek, minimal, and technically reliable design.

    Специфікація

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCC-791
    • Сімейство продуктівGlassFit
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Опис Uniclass 2015Handrail systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Заголовок OmniClassHandrails

    Доступність регіону

    Азія Південна Америка Північна Америка Європа Африка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)