Публікуйте свої продукти
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    Специфікація
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSV-1702_Side
    • Сімейство продуктівGlassFit
    • Група продуктівFlow
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-06-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Опис Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Заголовок OmniClassRailing
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)