Публікуйте свої продукти
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Distribution Module - Part Number : 760065763
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Distribution Module - Part Number : 760065763

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760065763
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcommscope-00003
  • Сімейство продуктівComputer Network Equipment
  • Група продуктівSYSTIMAX® Panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-06-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPowder coated steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking