Публікуйте свої продукти
1000-Type Adapter Panel, Unpopulated, Accepts 6 Duplex SC Adapters - Part Number : 760024372
CommScope

1000-Type Adapter Panel, Unpopulated, Accepts 6 Duplex SC Adapters - Part Number : 760024372

CommScope offers high-performance adapter panel systems that can be used for combined termination and splicing. These panels are offered in unpopulated and populated versions for MPO, LC, SC and ST connections. 

  • Accepts a variety of simplex and duplex connectors
  • RoHS 2011/65/EU compliant
  • Uniprise panels for Ready shelves and wall mount enclosures come in SC, ST, LC and FC configurations. Any combination of adapter panels can be used in the enclosures, up to the maximum number of openings.



Part Number : 760024372
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcommscope-00221
  • Сімейство продуктівComputer Network Equipment
  • Група продуктівCommScope® Adapter Panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-06-20
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати