Публікуйте свої продукти
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
    Condair USA/CA

    HP - High Pressure In-Duct-Humidifier

    Condair HP HVAC systems use a high pressure pump to create a fine mist for ducted humidification and cooling applications. Pumps skids are factory assembled and are available with either brass or stainless steel pumps, and are available with variable frequency drives. Flexible and energy efficient, HP HVAC can be engineered to fit almost any application.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcondair-usa-ca-hp
    • Сімейство продуктівAdiabatic Humidifiers
    • Група продуктівHigh Pressure Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Класифікація IFCHumidifier
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Заголовок OmniClassAir Humidifiers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати