Публікуйте свої продукти
Fireray One Beam Smoke Detector
Conspec Controls

Fireray One Beam Smoke Detector

With no specialist tools or knowledge needed for installation and operation, the Fireray One is a standalone beam smoke detector that prioritises ease of installation.

Using the Fireray One, it couldn’t be easier to bring the benefits of beam smoke detection to your application:

  • Auto-Alignment™ – just steer the laser onto the Reflector, then at the flick of a switch, it aligns itself. 8 times faster than previous detectors
  • One person installation – everything can be done by one person
  • One standalone product – no specialist tools required; minimal prior knowledge and training needed
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfireray-one-beam-detector
  • Сімейство продуктівFire Protection Products
  • Група продуктівSmoke Detectors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Номер OmniClass23-29 29 13 11
  • Заголовок OmniClassSmoke Detectors

Доступність регіону

Північна Америка