Публікуйте свої продукти
KID 335 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 335 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Constella skötbord KID 335-080 är ett väggmonterat motordrivet höj- och sänkbart skötbord för professionell användning inom förskola, skola och sjukvård. Skötbordets väggfäste skapar utrymme för enklare städning. Skötbordsskivans formgjutna plats och madrassens material och utformning ger förutsättningar för bästa hygien.

Justering sker steglöst och säkert genom knapptryckning via bordskontrollen.
Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder. Borden kan kombineras med varandra samt med andra bord i sortimentet.

Funktioner och fördelar
  • Sarghöjd 5,0 cm
  • Formpressat skötbord 80 cm med madrass
  • Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
  • Väggmonterat
  • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
Standardutrustning

Skötbord
- Madrass 710x710x30 mm
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Tvättbänk
- Blandare med utdragbar handdusch
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Специфікація
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Väggmonterad

    Höjdinställning

    670 - 1070 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерkca226
  • Сімейство продуктівSkötbord
  • Група продуктівHöj- och sänkbara skötbord
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-03
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1470
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти