Публікуйте свої продукти
CARE 343 - Badbalja vänster, inkl. blandare 140x70 cm
Constella

CARE 343 - Badbalja vänster, inkl. blandare 140x70 cm

Skötbord 343 är ett fristående motordrivet höj- och sänkbart skötbord i stabil konstruktion. Skötplats med tvättho och kantsarg är tillverkat i solid surface som ger en mycket slitstark yta. Bassängens placering kan väljas höger eller vänster och är enkelt att hålla ren. Höjden regleras steglöst med knapptryck via bords-kontrollen.

Skötbord serie 343 är tillverkade i Dupont Corian.
Skötborden är anpassade till sjukhus skola och förskola.
Produkterna anpassade för hårt slitage i pedagogiska miljöer.

Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt med svetsade kanter så att inga vätskor kan tränga in i kärnan och skapa bakterietillväxt. Det gör att den är lätt att rengöra och desinfi­cera.

Badbaljan är väl tilltagen för att kunna fungera som bad för nyfödda.
Vanligt förekommande på BB och neonatala avdelningar.

Bordet kan måttanpassas efter behov.
Även andra färger på begäran.

Den unika strukturen hos materialet DuPont Corian gör det till ett utmärkt val till skötbord i offentliga vårdmiljöer.

  • För offentliga miljöer passar den porfria ytan hos Corian perfekt eftersom det är enkelt att rengöra och förnya.
  • Corian tål vanliga fläckar av till exempel blod, betadine och gentianaviolett.
  • LGA-certifierade hygieniska egenskaper (stabilitet mot bakterier och svamp i enlighet med europastandarden DIN EN ISO 846).
  • Corian levereras i många klara, härliga färger som hjälper till att stimulera barns tidiga utveckling inom neonatalvård och på pediatriska avdelningar.
Funktioner och fördelar
  • Skötbord av skarvfritt Dupont Corian med madrass och badbalja till vänster
  • Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
  • Fristående med ställbara fötter
  • Lättanvänd bordskontroll
  • Elektroniska komponeenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
Standardutrustning

- Madrass (BxDxT) 576x676x30 mm
- Bordskontroll
- Blandare och slangar

Kundanpassade möjligheter
- Andra mått och färger efter offertförfrågan

Специфікація
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    1400 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 600x670x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    Badbalja: (BxD) 670x450 mm, 160 mm låddjup. Pop-up ventil



    Garanti
    2 år

    CE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерkca460
  • Сімейство продуктівSkötbord
  • Група продуктівVård & Omsorg
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-03
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1400
  • Глибина (мм)700
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSolid surface
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти

3.9 з 5 зірок 3.9 (14)
4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
4.5 з 5 зірок 4.5 (10)
4.9 з 5 зірок 4.9 (36)