Публікуйте свої продукти
CARE 343 - 80x70 cm
Constella

CARE 343 - 80x70 cm

Skötbord serie 343 är tillverkade i Dupont Corian.
Skötborden är anpassade till sjukhus skola och förskola.
Produkterna anpassade för hårt slitage i pedagogiska miljöer.

Bordet kan måttanpassas efter behov.
Även andra färger på begäran.

Den unika strukturen hos materialet DuPont Corian gör det till ett utmärkt val till skötbord i offentliga vårdmiljöer.

  • För offentliga miljöer passar den porfria ytan hos Corian perfekt eftersom det är enkelt att rengöra och förnya.
  • Corian tål vanliga fläckar av till exempel blod, betadine och gentianaviolett.
  • LGA-certifierade hygieniska egenskaper (stabilitet mot bakterier och svamp i enlighet med europastandarden DIN EN ISO 846).
  • Corian levereras i många klara, härliga färger som hjälper till att stimulera barns tidiga utveckling inom neonatalvård och på pediatriska avdelningar.
Funktioner och fördelar
  • Skötbord av skarvfritt Dupont Corian med madrass
  • Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
  • Fristående med ställbara fötter
  • Lättanvänd bordskontroll
  • Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
Standardutrustning

- Madrass (BxDxT) 576x676x30 mm
- Avställningsyta 200 mm
- Bordskontroll

Kundanpassade möjligheter
- Andra mått och färger efter offertförfrågan

Специфікація
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



    Garanti
    2 år

    CE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmca891
  • Сімейство продуктівSkötbord
  • Група продуктівVård & Omsorg
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-03
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)700
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSolid surface
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти

3.9 з 5 зірок 3.9 (14)
4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
4.5 з 5 зірок 4.5 (10)
4.9 з 5 зірок 4.9 (36)