Публікуйте свої продукти
WaveLinx Wired TSE
WaveLinx Wired TSE
WaveLinx Wired TSE
    Cooper Lighting Solutions

    WaveLinx Wired TSE

    The WaveLinx Wired TSE touch screens provide an elegant and customizable user control to any WaveLinx Wired controlled space. The LCD capacitive 5.5” or 8” screens provides virtually limitless flexibility of system configuration and control. The user interface can be personalized using the Touchscreen Designer software to suit the needs of the user. Background images can be quickly applied using the browse function and virtual buttons positioned at any point with a simple ‘drag & drop’ action.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcooper-controls-tse
    • Сімейство продуктівWaveLinx Wired
    • Група продуктівControls
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-28
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls

    Доступність регіону

    Північна Америка