Публікуйте свої продукти
Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)
Cooper Lighting Solutions

Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)

The Passive Infrared (PIR) Single Relay Vacancy Sensing Wall Switch with Night Light is a lighting control and wall switch all-in-one that is used for energy savings and convenience. VNLW-P-1001-MV-N is designed to detect motion from a heat-emitting source (such as a person entering a room) within its field-of-view and automatically switch lights ON. The night light activates when the sensor turns the lights OFF. The sensor includes self-adaptive technology that continuously self-adjusts sensitivity and time delay in real-time, maximizing the potential energy savings that are available in the particular application.
  • Amber LED night light illuminates when overhead lights are OFF
  • Air-gap switch ensures no leakage current to load
  • NEMA WD7 Guide robotic method utilized to verify coverage patterns
  • 100% recycled packaging
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooper-controls-vnlw-p-1001-mv-n
  • Сімейство продуктівGreengate
  • Група продуктівControls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-18
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка