Публікуйте свої продукти
Lumiere Boca 650
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 650

The Boca 650 is a tiny 3 5/8" diameter inground luminaire for use in concrete, brick, stone or dirt. The luminaire is available as a fixed uplight or marker light patterned with single, dual or quadruple openings. The non-adjustable beam provides a crisp, white light source for grazing or marking in constricted areas. Available in LED or Halogen (MR11 or T3 bi-pin lamp). LED is available in two wattages, four color temperatures and three different beam spread distributions.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-boca-650
  • Сімейство продуктівBuried Uplights
  • Група продуктівLumiere Inground
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-07
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures