Публікуйте свої продукти
Lumark Crosstour XTOR LED
Lumark Crosstour XTOR LED
Lumark Crosstour XTOR LED
Lumark Crosstour XTOR LED
    Cooper Lighting Solutions

    Lumark Crosstour XTOR LED

    The patented Lumark Crosstour™ LED wall pack series of luminaries provides an architectural style with super bright, energy efficient LEDs. The low-profile, rugged die-cast aluminum construction, universal back box, stainless steel hardware along with a sealed and gasketed optical compartment make the Crosstour impervious to contaminants. The Crosstour wall luminaire is ideal for wall/surface, inverted mount for façade/canopy illumination, post/bollard and low level pathway illumination including stairs. Typical applications include building entrances, multi-use facilities, apartment buildings, institutions, schools, stairways and loading docks.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcooperlighting-crosstour-xtor-led
    • Сімейство продуктівLuminaries for External Lighting
    • Група продуктівLumark™ XTOR
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Гаїті
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландія
    Домініканська Республіка
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Нікарагуа
    Панама
    Сполучені Штати
    Ямайка