Публікуйте свої продукти
Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount
Cooper Lighting Solutions

Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount

The Galleon™ LED luminaire delivers exceptional performance in a highly scalable, low-profile design. Patented, high-efficiency AccuLED Optics™ system provides uniform and energy conscious illumination. With HID equivalents ranging from 100W up to 1000W, the Galleon LED luminaire is designed to meet the toughest lighting challenges.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-gan-galleon-led-wall
  • Сімейство продуктівLuminaries for External Lighting
  • Група продуктівStreetworks™ GAN Galleon LED
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-12
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures