Публікуйте свої продукти
Corelite JAYLUM Wall
Cooper Lighting Solutions

Corelite JAYLUM Wall

Corelite JAYLUM merges affordability and performance in this timeless direct/indirect wall mount. The JAYLUM is designed to accompany almost any décor with clean lines and a slim ADA compliant profile. Two lens options, Fifthlight DALI addressability, companion suspended and companion sconce allows this fixture to meet all of your specific project needs. Best of all, the JAYLUM incorporates economically engineered steel-construction and contractor-friendly installation features for which Corelite is known!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-jaylum-wall-led
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-22
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка