Публікуйте свої продукти
Ametrix Linear Cove - LC32 LED
Cooper Lighting Solutions

Ametrix Linear Cove - LC32 LED

With an advanced system of low powered LEDs, the LC32 delivers smooth, diffuse and consistent light to architectural features and surfaces. Equipped with an integral dimmable driver, two lumen packages, and four color temperatures, the LC32 can be easily tailored to the application while keeping energy consumption at a minimum. In addition, LC32’s unique, easy-to-install design offers continuous shadow free lighting for seamless lighting effects over long distances and solves the age old problem of fluorescent socket shadows. Best of all, the LC32 will not break the budget with its affordable pricing and low maintenance design that carries a 50,000 hour rated system life.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-lc32-led-linear-cove
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівAmetrix™ LC32
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-11
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Лінійні світильники
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка