Публікуйте свої продукти
Shaper 845 Circular Modern Loop Series
Cooper Lighting Solutions

Shaper 845 Circular Modern Loop Series

4.8 з 5 зірок4.8(8 відгуки)
The 845 is functional, decorative, and high performing modern pendant. The classic circular profile gets a modern update with a vacuum-formed lens that produces soft, indirect lumen outputs. The 6 metal paint finishes offer clean, minimalistic aesthetics, making this specification-grade product perfect for commercial applications. The 845 is available with an integral LED light source and 6 metallic paint finishes, in 2 standard sizes. The adjustable air craft cable allows for the convenience of field-adjustable heights up to 48" or 96". The 83+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The Shaper 800's are known for high output, quality, durability, and minimalistic aesthetics that deliver lumen performance you can count on.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-pendant-shaper-845
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівPendant Mount
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-11-03
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка