Публікуйте свої продукти
Metalux RT LED Flat Panel Retail
Cooper Lighting Solutions

Metalux RT LED Flat Panel Retail

5.0 з 5 зірок5.0(7 відгуки)
The Metalux RT is a direct to consumer LED flat panel that provides performance and aesthetics that is found on similar commercial FP panels used by contractors and distribution. The luminaire is optimized for shallow plenum grid ceilings but may also be surface mounted. The RT panels are ideal for both new construction and renovation. The panel’s visual optics, light guide and integrated grid retention clips provide the features needed for installation, speed and flexibility. LED panels are an excellent lighting solution for home office, light commercial, schools, basements and retail spaces.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-rt-led-flat-panel-ceiling
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-22
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка