Публікуйте свої продукти
Shaper Fabrique 141-P LED Rectilinear Pendant
Cooper Lighting Solutions

Shaper Fabrique 141-P LED Rectilinear Pendant

Fabrique 141-P pendant mount is a decorative pendant light with a distinctive rectilinear form. Its fabric is specification-grade, perfect for commercial applications. With a rectilinear fabric shapes in two sizes and an integral LED light source, the 141 series offers 11 standard fabrics, 3 vinyl coated fabrics for wipe-down areas, and 4 printed woods, in 2 standard shade sizes. In addition, 2 translucent organza fabrics are also available. The 80+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The Fabrique collection is known for its high-quality fabric, hand-tucked rolled edges, heavy gauged steel frame, laminated styrene backing, and minimal internal structure.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-shaper-fabrique-141p_series-rectilinear-pendants
  • Сімейство продуктівShaper
  • Група продуктівFabrique
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка