Публікуйте свої продукти
Metalux SNX Commercial Base Strip Light
Metalux SNX Commercial Base Strip Light
Metalux SNX Commercial Base Strip Light
Metalux SNX Commercial Base Strip Light
    Cooper Lighting Solutions

    Metalux SNX Commercial Base Strip Light

    The Metalux SNX series is a fully configurable LED commercial striplight that is a versatile, elegant, high-performance luminaire offered in three versions (base and lens). The SNX provides application flexibility with selectable lumens and CCT, performance up to 22,000 lumen, multiple distributions and integrated sensor and wireless IoT capabilities that meet local and DLC compliance. These features make the SNX suitable for general area lighting, storage/utility areas, coves, shops, task, high bay and low bay lighting in commercial, industrial and retail applications
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcooperlighting-snx-commercial-base-strip-light
    • Сімейство продуктівDownlights
    • Група продуктівMetalux™ Surface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-21
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Гаїті
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландія
    Домініканська Республіка
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Нікарагуа
    Панама
    Сполучені Штати
    Ямайка