Публікуйте свої продукти
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
    Cooper Lighting Solutions

    Sure-Lites SELA Emergency Light

    The Sure-Lites Architectural emergency series (SELA) is a UL924 code compliant solution with a superior aesthetic that eliminates the traditional “bug eye” emergency look. The system features a customizable shroud that can be field painted or covered with wall treatment to allow the fixture to blend into the space. An LED source, nickel cadmium battery and self-diagnostics create 29 feet of emergency egress coverage, eliminate maintenance and reduce the labor required to perform NFPA required monthly testing. The LED heads are adjustable with a patented forward throw optic.
    Специфікація
      • Customized appearance with field paintable aesthetic cover
      • LED Source with 29' spacing
      • UL924 code compliant, NYC code compliant option
      • New construction and retrofittable into any 4” J-box options
      • Nickel cadmium battery
      • Adjustable optic with forward throw
      • Labor savings self-diagnostics
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcooperlighting-sure-lites-sela-emergency-light
    • Сімейство продуктівEmergency Lighting
    • Група продуктівSure-Lites
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Гаїті
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландія
    Домініканська Республіка
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Нікарагуа
    Панама
    Сполучені Штати
    Ямайка