Публікуйте свої продукти
Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount
Cooper Lighting Solutions

Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount

673 Series is a versatile, functional, decorative, and performing wall sconce with a linear, vertical form. The 673 has an acrylic lens and metallic trim that is specification-grade and perfect for commercial applications. The 673 is available with an integral LED light source, and offers 6 metallic paint finishes in 3 standard sizes. The aesthetic choices of horizontal or vertical trim bars add appeal. The 80+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The 673 Series is also ADA compliant. The Shaper 600's are known for performance, durability, and clean aesthetic delivery with lumen performance you can count on.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-wall-shaper-673-series-led
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівShaper™ 673 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-04-25
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка