Публікуйте свої продукти
Drop Bar stool
Drop Bar stool
Drop Bar stool
Drop Bar stool
Drop Bar stool
    COR Sitzmöbel

    Drop Bar stool

    4.6 з 5 зірок4.6(14 відгуки)
    The stool designed by Pauline Deltour has surpassed itself. In two heights, the new stackable bar stool now also encourages tête-à-têtes while cooking and eating, or heart-to-hearts at the bar.
    Специфікація
      • Product family comprising stools, benches, bar stools, side tables and bar table
      • Frames in RAL colours available upon request from quantity of 1
      • Special sizes from quantity of 50 possible on request
      • Upholstery foams optionally flame retardant according to BS5852 (other standards possible)
      • Removable covers
      • All stools (except stools on castors), bar stools and benches are stackable
      • Firm seating comfort for public areas
      • Stools on castors with load-braked castors
      • Footrest for bar stools and bar table with lacquered frames always with transparent kick plate foil
      • Optional add-on table possible
      • GS tested
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDrop_bar_stool
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівBar stools
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCObject
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (60)
    2.9 з 5 зірок 2.9 (7)