Публікуйте свої продукти
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
    COR Sitzmöbel

    Jalis Bar stool

    4.7 з 5 зірок4.7(13 відгуки)
    For all those who set their sights high, Jalis is available not only as a bar stool but now also as a bar chair, with a comfortably upholstered shell, armrests and a 360° swivel mechanism – a kind of lounge chair with which you can sit elegantly at counter height. The Jalis bar chair is available in two heights, the wire frame comes in black or chrome, and evenings now come in long format only.
    Специфікація
      • Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, conference and meeting rooms with or without armrests and available in two backrest heights
      • Bar stools and bar chairs in two seat heights
      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерJalis_bar_stool
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівBar stools
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCObject
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (60)
    2.9 з 5 зірок 2.9 (7)