Публікуйте свої продукти
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
Pilotis Sofa
    COR Sitzmöbel

    Pilotis Sofa

    4.6 з 5 зірок4.6(33 відгуки)
    Sitting in state: not here. Pilotis wants to be lived in. This is the reason for the deep seat and reclining elements – sloping or straight – which are more than open to a playful combination with tables and shelves. But the new petite variant for small apartments and small rooms also makes a big impact.
    Специфікація
    • Sitting in state: not here. Pilotis wants to be lived in. This is the reason for the deep seat and reclining elements – sloping or straight – which are more than open to a playful combination with tables and shelves. But the new petite variant for small apartments and small rooms also makes a big impact. Incidentally, the feet are available in black chrome, glossy chrome or in a lacquered finish.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPilotis_sofa
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівSofas
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCObject
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (28)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (244)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (137)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (80)