Публікуйте свої продукти
Sanitario Manantial
Corona

Sanitario Manantial

Este sanitario cuenta con un bajo consumo de agua y cómodo perfil de taza redonda con altura tradicional para uso familiar. Tiene válvula de descarga de fácil mantenimiento, así como también su válvula de suministro de agua antisifón con flotador. Incluye un sofisticado botón de accionamiento de 38 mms ubicado en la tapa del tanque.\nCuenta con una capacidad de descarga de sólidos entre 200gr y 300gr de miso.\nEn cuanto a su limpieza, incluye un alto espejo de agua que garantiza limpieza de la taza y evita devolución de olores, y para su mantenimiento, lo puedes realizar con herramientas convencionales
Технічна специфікація
  • Унікальний номер202941601
  • Сімейство продуктівToilets
  • Група продуктівSanitarios
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вКолумбія
  • Виготовлено вКолумбія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Код за ETIMEC011196
  • Назва за ETIMToilet seat
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Опис Uniclass 2015Toilet units
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка