Публікуйте свої продукти
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Brick en formato 15x30 en tonalidad marfil que cuenta con un bonito acabado azucarado que le otroga un efecto texturizado ligeramente brillante y muy agradable al tacto. Su diseño sobrio y tonalidad neutra permite que sea instalado en grandes áreas o en pequeños acentos y que se combine con casi cualquier tipo de revestimiento.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер309291051
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-10-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)156
  • Ширина (мм)305
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles