Публікуйте свої продукти
FACHALETA ESTRUCTURADA LILIBETH GRIS CD
Corona

FACHALETA ESTRUCTURADA LILIBETH GRIS CD

La pared Corona tipo fachaleta estructurada (superficie con relieve) y acabado mate LILIBETH es de color gris y en formato 30x45; su diseño está inspirado en una mezcla de texturas de piedras rústicas configuradas en su interior con formas cuadradas y rectangulares, logrando así una pieza que combina de forma ideal lo campestre y natural con lo moderno, ideal para uso en paredes interiores y exteriores. Este producto tiene 3 caras diferenciadas, es decir baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto y cuenta además con la tecnología Estabilidad Dimensional®.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер452889501
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-11-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)450
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit