Публікуйте свої продукти
LISTON TERMAL VELAS MULTICOLOR CU
Corona

LISTON TERMAL VELAS MULTICOLOR CU

El listón Termal Corona para baño de formato 15x45 con diseño inspirado en un espacio de spa y sus elementos relajantes con diseño moderno que simula un fondo de bricks con elementos que normalente encontraríamos en un spa, en tonalidades cálidas combinadas con el verde. Su acabado es brillante enriquecido con granilla transparente que le aporta mayor brillo.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер453801791
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-10-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)150
  • Ширина (мм)450
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles