Публікуйте свої продукти
Pared Estructurada Abril Gris Oscuro Cd 300mm x 600mm
Corona

Pared Estructurada Abril Gris Oscuro Cd 300mm x 600mm

Pared Estructurada Abril Gris Oscuro Cd 300mm x 600mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер609099551
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівMarmolizado
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)8.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вКолумбія
  • Виготовлено вКолумбія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Other Walls
  • Код за ETIMEC011340
  • Назва за ETIMCeramic tile
  • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Код UNSPSC30131704
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13
  • Заголовок OmniClassWall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
Ангілья
Бразилія
Антигуа і Барбуда
Еквадор
Аруба
Колумбія
Багамські Острови
Перу
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Тринідад і Тобаго
Ямайка