Публікуйте свої продукти
Cocina Oslo 1.50 Derecha
Corona

Cocina Oslo 1.50 Derecha

¡Conoce la nueva línea de cocinas listas para armar de Corona! Cuenta con diseños renovados que brindan una solución integral para hacer de este espacio el más acogedor de todo el hogar. Está fabricada en MDP melamínico, haciéndola fácil de limpiar, resistente al rayado y la abrasión. Cuenta con espesores de 15mm en estructura, fondo y puertas, dándole mayor firmeza y robustez. \nCuenta con mesón en acero inoxidable 304, calibre 22 y resistente a los golpes; además, con cuatro puestos a gas y lavaplatos incluido. \nEl mueble superior cuenta con vajillero, gabinetes y módulo para campana, mientras que, el mueble inferior cuenta con tres cómodos gabinetes y un cajón para los cubiertos. \nEsta cocina incluye útiles accesorios que ayudan a organizar mejor los espacios y dan un estilo moderno a la cocina Corona. Disfruta de sus rieles de extensión total carga liviana y manijas de aluminio 128 CC. ¡Perfecta para tu hogar! \n \n
Технічна специфікація
  • Унікальний номер611606021
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-01-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка