Публікуйте свої продукти
Pared Estructurada Cienaga Blanco Cu
Corona

Pared Estructurada Cienaga Blanco Cu

La Pared Estructurada Ciénaga Blanca, en formato 30.1x75.3 cm, destaca por su superficie con líneas que simulan pliegues diagonales organizados, creando una textura dinámica y sofisticada que aporta profundidad y estilo. Su tonalidad blanca, brinda frescura y calidez a los espacios, mientras que su acabado satinado relfja sutilmente la luz y proporciona una sensación agradable al tacto. Ideal para ambientes modernos, su diseño vanguardista se complementa perfectamente con otras paredes de la serie Ciénaga. Gracias a la tecnología Estabilidad Dimensional®, esta pared garantiza una instalación precisa al minimizar las diferencias de tamaño entre piezas, logrando una estética impecable. Recuerda que los pegantes Pegacor® y boquillas Concolor® son ideales para instalar nuestros revestimientos Corona® (pisos, paredes y decorados), te invitamos a buscar la línea de pegantes y boquillas que más se ajuste a tus necesidades de instalación o combinabilidad, ¡dale un toque único a tus espacios!
Технічна специфікація
  • Унікальний номер756369001
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-12-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles