Публікуйте свої продукти
Pared Cienaga Arena Mt
Corona

Pared Cienaga Arena Mt

La Pared Ciénaga Arena, en formato 30.1x75.3 cm, combina la belleza de la piedra arenisca con delicadas vetas de mármol, creando un diseño moderno y natural. Su tonalidad arena y acabado satinado le confieren una gran capacidad de adaptación, permitiendo que se combine con una amplia variedad de estilos y colores y se integre muy bien con todas las paredes de la serie Ciénaga. Además, sus 6 caras diferenciadas convierten cada pieza de esta propuesta, en un elemento único, perfecto para espacios distintivos y armónicos. Gracias a la tecnología Estabilidad Dimensional®, esta pared garantiza una instalación precisa al minimizar las diferencias de tamaño entre piezas, logrando una estética impecable. Recuerda que los pegantes Pegacor® y boquillas Concolor® son ideales para instalar nuestros revestimientos Corona® (pisos, paredes y decorados), te invitamos a buscar la línea de pegantes y boquillas que más se ajuste a tus necesidades de instalación o combinabilidad, ¡dale un toque único a tus espacios!
Технічна специфікація
  • Унікальний номер757309061
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-12-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles