Публікуйте свої продукти
Piso PORCELANATO® -Escocia Estr Cafe CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Escocia Estr Cafe CD

"A primera vista, la sutil belleza de este revestimiento en color café transmite la sensación de madera auténtica; el Piso PORCELANATO- Escocia de dimensiones 20x90 cm es un fiel tributo al Nogal y su caprichoso diseño potenciado a través de una estructura (relieve en la superficie) que aporta un aire rústico y atrevido; su acabado semibrillante refleja la luz a través de chispazos sutiles, mientras que el formato tipo listón de este producto permite variados tipos de instalación: lineal, escalonada, Chevron, entre otras. La deliciosa superficie con microestructura y 10 caras diferenciadas complementan el concepto natural y potente de este piso.

Recomedado para uso comercial moderado, Escocia café es Ultra-resistente a golpes, rayones, manchas y humedad. "

Технічна специфікація
  • Унікальний номер903102761
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-11-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)900
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit