Публікуйте свої продукти
PIiso Pared Estructurada Piedra Bonita Negro CD
Corona

PIiso Pared Estructurada Piedra Bonita Negro CD

"El Piso tipo natural Corona PIEDRA BONITA es de acabado mate en color negro y formato 41.1x92.6. La superficie de este piso simula la de un metal desgastado por el paso del tiempo, dando un aspecto moderno que se refuerza a través de la dimensión y profundidad de su estructura (relieve) por lo que es el producto ideal tanto para ambientes de vanguardia o como elemento transgresor en espacios tradicionales. Incorpora tecnología Perdura brindando mayor resistencia al rayado y al desgaste, aumentándole la vida útil. Ideal para uso Comercial Moderado.

Este producto tiene 8 caras diferenciadas y multitono, es decir con tonos y diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto."

Технічна специфікація
  • Унікальний номер927022601
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-11-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)206
  • Ширина (мм)926
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit