Публікуйте свої продукти
Combo Fussion Vital60+Espejo+Gabinete+Gf
Corona

Combo Fussion Vital60+Espejo+Gabinete+Gf

Este combo de la línea de muebles Fussion Vital tiene cortes diagonales que brindan un diseño de vanguardia a tu baño, así como sus repisas visibles de fácil acceso ofrecen máxima capacidad de almacenamiento y lavamanos 100 % en porcelana. \nEste mueble Fussion Vital es de 60cm e incluye lavamanos Fussion de 60cm de mesón integrado en porcelana sanitaria con desagüe, así como también grifería monocontrol Draa de altura media, gabinete Plus en color duna y espejo Aro de 80cm de diámetro. ¡Todo totalmente resistente a la humedad!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLM0236101
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-01-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вКолумбія
  • Виготовлено вКолумбія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
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
Схожі продукти