Публікуйте свої продукти
Taza Baltico Entrada Superior
Corona

Taza Baltico Entrada Superior

Taza institucional de alta eficiencia en consumo de agua y alta capacidad de evacuación de descarga, perfecta para espacios comerciales, turismo, educación y salud. Una cómoda taza alongada a piso de altura estándar, con sistema de conexión entrada posterior antivandálico y alta eficiencia en consumo de agua 4.8 lpf (1.28 gpf).\nLa encontrarás con descarga por sistema jet y con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos, sifón 100 % esmaltado y con diferentes tipos de grifería que garantizan el ultra ahorro de agua.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTaza_Baltico_Entrada_Superior
  • Сімейство продуктівToilets
  • Група продуктівTazas Institucionales
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вКолумбія
  • Виготовлено вКолумбія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Код за ETIMEC011196
  • Назва за ETIMToilet seat
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Опис Uniclass 2015Toilet units
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка