Публікуйте свої продукти
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados, Elevada resistencia mecánica y durabilidad, Disminuye e l consumo de agua, si es necesario se puede retirar fácilmente, Función básica. Elaborada en resina plástica de alta ingeniería, Ela borada en resina de alta ingeniería
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDucha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • Сімейство продуктівShowers
  • Група продуктівSencillo o Individual
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка