Публікуйте свої продукти
Ducha Vaal De 8 Pulgadas
Corona

Ducha Vaal De 8 Pulgadas

4.2 з 5 зірок4.2(5 відгуки)
Una ducha que ofrece mayor disfrute del agua, así como caídas de agua que proporcionan mayor tranquilidad y relajación. Tiene diseños con trazos rectos y contemporáneos, pero también ofrece la combinación de formas redondas y cuadradas.\nRealizado en material metálico (latón) de mayor durabilidad, elevada resistencia mecánica y elevada resistencia mecánica.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDucha_Vaal_De_8_Pulgadas
  • Сімейство продуктівShowers
  • Група продуктівSencillo o Individual
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-09-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка